Panel feed-through - SACC-E-M12MS-5CON-PG9/0,5 - 1671111

Sensor/Actuator flush-type plug, 5-pos., M12, A-coded, front/screw mounting with Pg9 thread, with 0.5 m TPE litz wire, 5 x 0.34 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Pre-assembled with litz wires for immediate use
  • Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
  • Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
  • All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
  • For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut

Date comerciale

Cod comandă 1671111
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Pagina de catalog Pagina 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918134969
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 20,800 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere