Panel feed-through - Q 1,5/3L180/13KU-DSI - 1670400

Panel feed-through, for internal wall mounting, with dip-solder connection, length of the solder pin: 3.8 mm, hole Ø 3-pos. = 20.8 mm - 0.3

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Robust throughout: housing with IP65/IP67 protection for a wide range of applications

Date comerciale

Cod comandă 1670400
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 19 (PC-2002)
GTIN 4017918153182
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 25,850 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere