Sensor/actuator cable - SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/B-1L-S - 1669372

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12, A-coded, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 1.5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1669372
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 90 (PC-2007)
GTIN 4017918134464
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 115,900 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere