Sensor/actuator cable - SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/M12FS B - 1668564

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug angled M12, A-coded, on Socket straight M12, A-coded, PIN 2+4 bridged, cable length: 0.6 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Efficient integration of bridging functions directly in the connector

Date comerciale

Cod comandă 1668564
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 194 (C-2-2017)
GTIN 4017918136338
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 34,900 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere