Sensor/actuator cable - SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR B - 1668425

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, A-coded, on Socket angled M12, A-coded, PIN 2+4 bridged, cable length: 3 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Efficient integration of bridging functions directly in the connector

Date comerciale

Cod comandă 1668425
Unitate de ambalare 1 buc
Cheie de vânzare 02 -
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 194 (C-2-2017)
GTIN 4017918144944
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 91,700 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere