Network cable - VS-M12MS-8CON-RJ45-940/5,0 - 1658781

Assembled Ethernet cable, CAT 5e, shielded, 4-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), M12 8-pos. A-coded on RJ45 plug, length: 5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1658781
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163088
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 244,700 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere