Network cable - VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/2,0 - 1658736

Flush-type connector M12, socket, 8-pos., A-coded, for rear mounting, with Ethernet cable AWG 26 stranded (7-wire) and RJ45 connector, length: 2 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1658736
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163033
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 137,800 g
Cod tarif vamal 85444210
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere