Cable - VS-M12MSD-RJ45-933-B/ 1,0 - 1657232

Assembled PROFINET cable, type B, CAT5e, shielded, star quad, AWG 22 stranded (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), M12, 4 pos., D-coded on RJ45 connector, length: 1 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1657232
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 208 (PC-2007)
GTIN 4046356100472
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 97,700 g
Cod tarif vamal 85444210
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere