Network cable - VS-DSIV-M12FSD/1,0-RJ45 - 1656754

Flush-type connector M12, 4-pos., D-coded, for rear mounting, with Ethernet cable AWG 26 stranded (7-wire) and RJ45 connector, length: 1 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1656754
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 182 (PC-2007)
GTIN 4046356030069
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 83,200 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere