FO connecting cable - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - 1656479

Assembled FO cable, breakout cable, 980/1000 µm polymer fiber, SC-RJ/IP20 to SC-RJ/IP20, for installation inside control cabinets, the cable is suitable for UV-protected outdoor use, length: 5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Pre-assembled patch cable
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1656479
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 214 (PC-2009)
GTIN 4046356029841
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 74,500 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere