RJ45 sleeve housings - VS-08-T-H-S-RJ45/IP67 - 1652855

RJ45 sleeve housing, IP67, irradiated for welding applications, for pin inserts VS-08-ST-H11-RJ45 and VS-08-ST-H21-RJ45, with push-pull interlocking for panel mounting frames, cable cross section 5.0 mm ... 8.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1652855
Unitate de ambalare 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 30 (PC-2005)
GTIN 4017918969875
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,230 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere