Cable - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67/10 - 1652826

Assembled Ethernet cable, CAT5e, shielded, 4-pair, AWG 26 highly stranded (19-wire), line, RAL 5021 (water blue), RJ45/IP67 on RJ45/IP67, suitable for use with drag chain, length: 10 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1652826
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 172 (PC-2007)
GTIN 4017918944131
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 753,900 g
Cod tarif vamal 85444210
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere