Adapter plate - VS-ADP16-RJ45/RJ45 - 1652156

Adapter plate, size B16, reinforced, including the RJ45/IP67 panel mounting frame for modular socket inserts with protective cover and without contact insert, and the RJ45/IP67 panel mounting frame for modular socket inserts with protective cover and without contact insert

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1652156
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 37 (PC-2005)
GTIN 4017918910167
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 55,350 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere