Housing - HC-B 24-AMLD-AL - 1645493

The figure shows a version with plastic cover

Panel mounting base B24, With single locking latch, material: Aluminum die-cast, protective cover material: Al, height: 29 mm, cable gland: none, gland: no, protective cover: Yes, Standard, with flat gasket

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1645493
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 530 (C-4-2013)
GTIN 4046356028646
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 155,610 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere