Housing - HC-B 10-TFL-72/O1STM32S - 1645312

The figure shows the version HC-B 10-TFL-72/O1STM25S

HEAVYCON sleeve housing B10, for single locking latch, height 72 mm, without support 1x M32, lateral conductor exit

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1645312
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 570 (PC-2011)
GTIN 4017918912833
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 187,090 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere