Sensor/actuator connector - SACC-M12MS-4QO-0,34M TURCK - 1642205

Nu este disponibilă nici o imagine

Sensor/actuator connector, 4-position, Plug straight M12, A-coded, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 3.5 mm ... 6 mm, Customer version

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1642205
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918936464
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,710 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere