Housing - HC-B 24-TMS-100/O1STM32G-STAIM - 1636994

The figure shows the version with standard screw locking

HEAVYCON ADVANCE STA sleeve housing B24, with screw locking, height 100 mm, with 1x M32 thread, straight cable outlet, with M6 x 18 hexagonal socket-head screws made of high-grade steel in acc. with DIN EN ISO 4762

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1636994
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356091404
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 461,500 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere