nou

AC charging controller - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC - 1628394

The EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB charging controller as a PCB for charging electric vehicles on a 3-phase AC power grid according to IEC 61851-1, Mode 3. Optimized for charging stations with permanently mounted Vehicle Connector. All charging functions and comprehensive configuration settings are already integrated.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1628394
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4055626448022
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,000 g
Cod tarif vamal 85371098
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere