nou

AC charging controller - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - 1627353

The EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB charging controller as a PCB for charging electric vehicles according to IEC 61851-1, Mode 3, Case B (Socket Outlet) or C (Vehicle Connector). Connection via PCB connector on header.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1627353
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 765 (C-2-2017)
GTIN 4055626342986
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 130,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere