Socket Outlet - EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10T - 1627347

Infrastructure Socket Outlet for charging electric vehicles with alternating current (AC), compatible with Infrastructure Plugs, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Locking actuator, Single wires, length: 0.7 m, Rear panel mounting, With temperature measurement via Pt 1000 sensors

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

Infrastructure Socket Outlet for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC), compatible with GB/T Infrastructure Plugs, for installation at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Caracteristici articol

  • Uniform, space-saving installation space of all Phoenix Contact Infrastructure Socket Outlets
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Certified in accordance with IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015
  • Manual emergency release of the locking actuator
  • Integrated temperature sensors for monitoring the temperature at the power contacts
  • Integrated interlock during charging

Date comerciale

Cod comandă 1627347
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 756 (C-2-2017)
GTIN 4055626318011
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 530,000 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere