Coupler connector - TU-17S1N129UDU - 1627180

Nu este disponibilă nici o imagine

Coupling connector, straight, shielded: Yes, Bayonet locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1627180
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356876438
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 100,930 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere