AC charging cable - EV-TCM3PC-1AC16A-4,0M2,5ESBK00 - 1627113

Mobile AC charging cable with vehicle connector and infrastructure plug, with protective cap, Type 2, GB/T, IEC 62196-2, GB/T 20234.2, 16 A / 250 V (AC), design line D-Line, cable: 4 m, black, straight, mating face: gray, handle area: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

Mobile AC charging cable with Vehicle Connector and Infrastructure Plug for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC), via a type-2 Vehicle-Inlet, compatible with GB/T Infrastructure Socket Outlets at charging stations (EVSE)

Caracteristici articol

  • Consistent design of all Phoenix Contact Vehicle Connectors and Infrastructure Plugs
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Certified in accordance with IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015
  • Convenient handling, thanks to the ergonomic handle and additional, rubber grip components

Date comerciale

Cod comandă 1627113
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626298269
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,220 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere