Cable connector - SH-8EP008A8LDLS - 1627077

Cable connector, straight long, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 4+4+PE / 3+N+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 7.5 mm ... 18 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Reduced connection time with optional SPEEDCON fast locking system
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Date comerciale

Cod comandă 1627077
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626310671
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 126,800 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere