AC charging cable - EV-GBM3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00U - 1627031

AC charging cable with vehicle connector, open cable end, without protective cap, GB/T, GB/T 20234.2, Design line D-Line, black, straight, Mating face: gray, Handle area: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

AC charging cable with Vehicle Connector and open cable end for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via GB/T Vehicle Inlets, for installation at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Caracteristici articol

  • Consistent design of all Phoenix Contact Vehicle Connectors and Infrastructure Plugs
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Production in accordance with ISO TS 16949
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)
  • Convenient handling, thanks to the ergonomic handle and additional, rubber grip components

Date comerciale

Cod comandă 1627031
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626284163
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,220 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere