RC-17P1N12RB52 - 1626770

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, with Pg9 connection thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, Type of contact: Pin, Solder connection, Cable diameter: 7.5 mm ... 9.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1626770
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356876568
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 109,960 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere