Device connector, front mounting - RC-07P1N8A2200 - 1626713

Nu este disponibilă nici o imagine

Device connector for front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Pin, Crimp connection, Flat gasket, 4x Ø2,7, flange dimensions: 25 mm x 25 mm, Panel thickness min.: 1 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1626713
Unitate de ambalare 40 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356876636
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 26,020 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere