UC-17P1N8AQPAD - 1625624

The figure shows the 12-pos. product version

Rear panel feed-through, with Pg16 connection thread, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, Type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, Central fixing, Cable diameter: 6.5 mm ... 14.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1625624
Unitate de ambalare 12 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356877244
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 146,310 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere