Cable connector - UC-17P1N8ANNDU - 1625445

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, angled, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 2 mm ... 14.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1625445
Unitate de ambalare 8 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356877381
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 181,200 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere