Cable connector - RC-09P2N1280EP - 1624992

Nu este disponibilă nici o imagine

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1624992
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356877503
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 72,300 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere