Connector in molded plastic on both sides - K-17-M17 M9/010-E01/M17 F8 - 1624784

Connector in molded plastic on both sides, length: 10 m, color of outer sheath: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • High flexibility: customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied

Date comerciale

Cod comandă 1624784
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 2 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 222 (C-2-2017)
GTIN 4046356637299
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.360,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere