Coupler connector - ST-17S1N8A9005S - 1624533

Coupler connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 10 mm ... 12.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters

Date comerciale

Cod comandă 1624533
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 66 (C-2-2017)
GTIN 4046356622448
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 48,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere