AC charging cable - EV-GBM3C-1AC32A-7,0M6,0ESOG00U - 1624326

AC charging cable with vehicle connector, open cable end, without protective cap, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), design line D-Line, cable: 7 m, orange, straight, NOTE: Cable management may be required., mating face: gray, handle area: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

AC charging cable with Vehicle Connector and open cable end for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via GB/T Vehicle Inlets, for installation at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Caracteristici articol

  • Consistent design of all Phoenix Contact Vehicle Connectors and Infrastructure Plugs
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Certified in accordance with IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015
  • Convenient handling, thanks to the ergonomic handle and additional, rubber grip components

Date comerciale

Cod comandă 1624326
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626263106
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2.200,000 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere