Cable connector - CA-1RP1N8A80DN - 1623845

Similar to figure, please order crimp contacts separately

Cable connector, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 3 mm ... 14.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Date comerciale

Cod comandă 1623845
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 79 (C-2-2017)
GTIN 4055626228488
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 89,700 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere