Connector - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET2 KO2 - 1623595

Connector, 6 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

The set consists of a 5-pos. PRC field connector for conductor cross sections from 1.5 mm² to 6.0 mm² and conductor outside diameters of 8 mm to 21 mm as well as two 1-pos. SUNCLIX field connectors (1x coupling, 1x connector) for conductor cross sections of 2.5 mm² to 6.0 mm².

Date comerciale

Cod comandă 1623595
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 25 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626167855
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 130,000 g
Cod tarif vamal 85359000
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere