Cable connector - CA-12P2N8A80DN - 1623445

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Number of positions: 12, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 3 mm ... 14.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1623445
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626149523
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 93,700 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere