DC charging cable - EV-T2M4CC-DC125A-15M50ESBK00 - 1623425

DC charging cable with vehicle connector, open cable end, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), Design line Standard, Cable: 15 m, black, straight, NOTE: The cable length exceeds the normative guideline length of 10 m., Mating face: black, Handle area: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

DC charging cable with Vehicle Connector and open cable end for fast charging of electric vehicles (EV) with direct current (DC) via CCS type 2 Vehicle Inlets, for installation at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Caracteristici articol

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1623425
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626148519
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 25.600,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere