Crimp contact - SB-36KP003 - 1623384

Crimp contact, turned, Single contact, Contact diameter: 3.6 mm, Crimp range: 4 mm²...6 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Date comerciale

Cod comandă 1623384
Unitate de ambalare 20 buc
Cantitate minimă pentru comandă 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626195261
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,865 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere