Device connector, front mounting - SB-8EPSA8AA700S - 1623369

Device connector for front wall, angled rotatable, shielded: yes, SPEEDCON, M40, Number of positions: 8+4+PE, Type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø4,2

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
  • All housing can be fitted with pin or socket contacts
  • A total of eight contacts are available for signal transmission
  • Mechanical coding for AC and DC reliably prevents incorrect connections
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Date comerciale

Cod comandă 1623369
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626194943
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,220 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere