Coupler connector - SB-8ESCA8A9L33S - 1623341

Coupling connector, straight long, shielded: yes, SPEEDCON, M40, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Type of contact: Socket, Crimp connection, Cable diameter: 14 mm ... 20.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface
  • Mechanical coding for AC and DC reliably prevents incorrect connections
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Date comerciale

Cod comandă 1623341
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626194493
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,220 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere