Cable connector - SB-8ESSA8A8L32S - 1623329

Cable connector, straight long, shielded: yes, SPEEDCON locking, M40, No. of pos.: 8+4+PE / 3+N+PE, Type of contact: Socket, Crimp connection, Cable diameter: 9 mm ... 14 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • All housing can be fitted with pin or socket contacts
  • A total of eight contacts are available for signal transmission
  • Reduced connection time with SPEEDCON fast locking system
  • Mechanical coding for AC and DC reliably prevents incorrect connections
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Date comerciale

Cod comandă 1623329
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626194042
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 439,300 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere