Vehicle Connector test adapter - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Special Vehicle Inlet for charging station tests, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Locking actuator, Single wires, Length: 6 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

Special Vehicle Inlet for charging station tests, solely for laboratory tests, tests with charging stations (EVSE), and further analyses on the infrastructure side - not for installation in any type of vehicle, cannot be used outside of the laboratory area

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1623322
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626140278
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,220 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere