Device connector, front mounting - HC-26S2N8A2300 - 1623290

The figure shows the product version with standard contact chamber numbering

Device connector, front mounting, straight, Screw locking, M27, number of positions: 26, type of contact: Socket, Crimp connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, shielded: yes

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1623290
Unitate de ambalare 24 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626273181
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,220 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere