Rear panel feed-through - HC-26S2N8AQ0DU - 1623286

The figure shows the product version with standard contact chamber numbering

Rear panel feed-through, straight, Screw locking, M27, number of positions: 26, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, Central fixing, shielded: yes, cable diameter range: 2 mm... 14.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1623286
Unitate de ambalare 12 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626273112
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 55,070 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere