Cable connector - HC-26P2N8A80AB - 1623284

The figure shows the product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, Screw locking, M27, number of positions: 26, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: Yes, cable diameter range: 9.5 mm... 11.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1623284
Unitate de ambalare 12 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626273099
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 123,650 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere