Rear panel feed-through - HC-26S1N8AQ0AD - 1623276

Rear panel feed-through, straight, Screw locking, M27, number of positions: 26, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, Central fixing, shielded: yes, cable diameter range: 13.5 mm ... 14.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1623276
Unitate de ambalare 12 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626273013
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 55,550 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere