Device connector, front mounting - HC-26S1N8A6300 - 1623272

Device connector, front mounting, straight, Screw locking, M27, number of positions: 26, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, Central fixing, shielded: Yes

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1623272
Unitate de ambalare 24 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626272962
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 52,237 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere