Device connector, rear mounting - HC-26P1N8A4300 - 1623262

The figure shows the 28-pos. product version

Device connector, rear mounting, straight, Screw locking, M27, number of positions: 26, type of contact: Pin, Crimp connection, Radial O-ring, 4xM3, shielded: Yes

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1623262
Unitate de ambalare 24 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626270142
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 38,540 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere