Cable connector - HC-26S1N8A80DU - 1623256

Cable connector, straight, Screw locking, M27, number of positions: 26, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1623256
Unitate de ambalare 12 buc
GTIN 4055626272993
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 93,075 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere