Cable connector - CA-12S2N8A8007S - 1622316

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, Cable diameter: 6 mm ... 10 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1622316
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626033907
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 95,500 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere