Cable plug in molded plastic - K-8E-M23MK/2,0-H00/OE-C5-S - 1622233

Cable plug in molded plastic, length: 2 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface
  • Customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • Easy connection: angled design with configurable cable outlet direction

Date comerciale

Cod comandă 1622233
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 2 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 233 (C-2-2017)
GTIN 4055626069975
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 111,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere